|
|
06601Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde, Stahlteile aus... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung:Stahlteile blank.Hinweis:∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Farbe Grundkörper | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
06601-71104 | schwarzgrau RAL 7021 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 5.34 CHF | | 06601-72104 | reinorange RAL 2004 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 5.34 CHF | | 06601-73104 | verkehrsrot RAL 3020 | M4 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 5.34 CHF | | 06601-71105 | schwarzgrau RAL 7021 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 5.34 CHF | | 06601-72105 | reinorange RAL 2004 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 5.34 CHF | | 06601-73105 | verkehrsrot RAL 3020 | M5 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 5.34 CHF | | 06601-71106 | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 5.34 CHF | | 06601-72106 | reinorange RAL 2004 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 5.34 CHF | | 06601-73106 | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 5.34 CHF | | 06601-71206 | schwarzgrau RAL 7021 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 6.29 CHF | | 06601-72206 | reinorange RAL 2004 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 6.29 CHF | | 06601-73206 | verkehrsrot RAL 3020 | M6 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 6.29 CHF | | 06601-71208 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 6.29 CHF | | 06601-72208 | reinorange RAL 2004 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 6.29 CHF | | 06601-73208 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 6.29 CHF | | 06601-71308 | schwarzgrau RAL 7021 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 7.74 CHF | | 06601-72308 | reinorange RAL 2004 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 7.74 CHF | | 06601-73308 | verkehrsrot RAL 3020 | M8 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 7.74 CHF | | 06601-71310 | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 7.74 CHF | | 06601-72310 | reinorange RAL 2004 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 7.74 CHF | | 06601-73310 | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 7.74 CHF | | 06601-71410 | schwarzgrau RAL 7021 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 11.15 CHF | | 06601-72410 | reinorange RAL 2004 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 11.15 CHF | | 06601-73410 | verkehrsrot RAL 3020 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 11.15 CHF | | 06601-71412 | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 11.15 CHF | | 06601-72412 | reinorange RAL 2004 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 11.15 CHF | | 06601-73412 | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 11.15 CHF | | 06601-71512 | schwarzgrau RAL 7021 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 13.44 CHF | | 06601-72512 | reinorange RAL 2004 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 13.44 CHF | | 06601-73512 | verkehrsrot RAL 3020 | M12 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 13.44 CHF | | 06601-71516 | schwarzgrau RAL 7021 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 13.44 CHF | | 06601-72516 | reinorange RAL 2004 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 13.44 CHF | | 06601-73516 | verkehrsrot RAL 3020 | M16 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 13.44 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|