Klemmhebel
Stahl
- Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit
- Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie
- In verschiedenen Gewindegrößen und Grifflängen erhältlich
11,53 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Duroplast
A=Grifflänge
64
D=Gewinde
M10
L1=Gewindelänge
60
A1
73
D1
18
D4
20
D5
6
H
24
H1
17
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Kugelknopf Duroplast.
Ausführung
Stahl brüniert. Kugelknopf schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.