Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert
06600-55

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile blau...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar.
Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche.
Werkstoff:Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile blau passiviert.Betätigungsweise:Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.Anwendung:Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C.
Vorteile:Sieben Farbvarianten.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau.
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 06600-55 Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert 249 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile blau passiviert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Material
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06600-55-1041schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-1042reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10416rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10484verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10486signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10487verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10488lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-1051schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-1052reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10516rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10584verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10586signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10587verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10588lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-1061schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-1062reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10616rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10684verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10686signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10687verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-10688lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,9164.22 CHF
06600-55-2061schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-2062reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-20616rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-20684verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-20686signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-20687verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-20688lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-2081schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-2082reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-20816rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-20884verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-20886signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-20887verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-20888lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,5205.02 CHF
06600-55-3081schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-3082reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-30816rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-30884verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-30886signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-30887verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-30888lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-3101schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-3102reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-31016rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-31084verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-31086signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-31087verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-31088lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,5226.20 CHF
06600-55-4101schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-4102reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-41016rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-41084verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-41086signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-41087verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-41088lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-4121schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-4122reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-41216rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-41284verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-41286signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-41287verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-41288lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,1247.84 CHF
06600-55-5121schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-5122reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-51216rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-51284verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-51286signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-51287verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-51288lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-5161schwarzgrau RAL 7021Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-5162reinorange RAL 2004Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-51616rapsgelb RAL 1021Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-51684verkehrsrot RAL 3020Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-51686signalgrün RAL 6032Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-51687verkehrsblau RAL 5017Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
06600-55-51688lichtgrau RAL 7035Hochleistungsthermoplast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,1269.50 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09