|
|
08910_BBundbohrbuchsen DIN 172 Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Spezialeinsatzstahl.Ausführung:gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen.Hinweis:Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
D1 | D2 | D3 | L1 | Produkttyp | L2 | R | T1 | T2 | Filter |
---|
von 0,4 bis 0,8 | 3 | 6 | 6 | kurz | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | von 0,9 bis 1,0 | 3 | 6 | 6/9 | kurz/mittel | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | von 1,1 bis 1,8 | 4 | 7 | 6/9 | kurz/mittel | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | von 1,9 bis 2,6 | 5 | 8 | 6/9 | kurz/mittel | 2 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | von 2,7 bis 3,3 | 6 | 9 | 8/12/16 | kurz/mittel/lang | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | von 3,4 bis 4,0 | 7 | 10 | 8/12/16 | kurz/mittel/lang | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | von 4,1 bis 5,0 | 8 | 11 | 8/12/16 | kurz/mittel/lang | 2,5 | 1 | 0,01 | 0,03 |  | von 5,1 bis 6,0 | 10 | 13 | 10/16/20 | kurz/mittel/lang | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | von 6,1 bis 8,0 | 12 | 15 | 10/16/20 | kurz/mittel/lang | 3 | 1,5 | 0,02 | 0,03 |  | von 8,1 bis 10,0 | 15 | 18 | 12/20/25 | kurz/mittel/lang | 3 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | von 10,1 bis 12,0 | 18 | 22 | 12/20/25 | kurz/mittel/lang | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | von 12,1 bis 15,0 | 22 | 26 | 16/28/36 | kurz/mittel/lang | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | von 15,5 bis 18,0 | 26 | 30 | 16/28/36 | kurz/mittel/lang | 4 | 2 | 0,02 | 0,03 |  | von 18,5 bis 22,0 | 30 | 34 | 20/36/45 | kurz/mittel/lang | 5 | 3 | 0,02 | 0,03 |  | von 22,5 bis 26,0 | 35 | 39 | 20/36/45 | kurz/mittel/lang | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 |  | von 26,5 bis 30,0 | 42 | 46 | 25/45/56 | kurz/mittel/lang | 5 | 3 | 0,02 | 0,05 |  | von 30,5 bis 35,0 | 48 | 52 | 25/45/56 | kurz/mittel/lang | 5 | 3 | 0,04 | 0,05 |  | von 35,5 bis 42,0 | 55 | 59 | 30/56/67 | kurz/mittel/lang | 5 | 3,5 | 0,04 | 0,05 |  | von 42,5 bis 48,0 | 62 | 66 | 30/56/67 | kurz/mittel/lang | 6 | 3,5 | 0,04 | 0,05 |  |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|