DE
Choose your Language
Benennung
Steckbohrbuchse
Form
A
Ausführung 1
mit Bund
Norm DIN
DIN 173
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Bohrbuchsen
von 2,5 bis 4,0
D1=Innendurchmesser
3,3
D2=Außendurchmesser
8
E1=Lochmittenentfernung
15
L1=Schaftlänge
10
D3
16
D5
2,5
Form-Typ
Bohrung einseitig gerundet
L2
10
M
4
R
3
T1
0,02
T2
0,005

Beschreibung

Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.
Ohne Einführungsrille.
Hinweis
Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß beschriftet, z.B. 10. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch