Auflageplatte
Stahl
- Passend zu Bohrspanner
- Aufnahmeelement für Bohrbuchsen
162,03 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflageplatte
Größe
5
Norm DIN
DIN 6348
Material Grundkörper
Stahl
GR=Baugröße Bohrspanner
300 x 190
GR=Bohrspanner Größe
5
A1
278
B1
190
B6
157,5
D3
20
D6
9
D7
15
E3
220 ±0,015
E5
125 ±0,015
S1
15
T
9
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Diese beiden Bohrungen sind nur bei Größe 6 vorhanden
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.