Bohrplatte
Baustahl
- Baukasten-System für Bohrvorrichtungen
- Aufnahmeelement für Bohrbuchsen
- Inklusive Feder, Zylinderstift und Ausgleichsscheiben
76,48 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bohrplatte
Material Grundkörper
Baustahl
B=Breite
50
H=Höhe
7
L=Länge
80
B1
25
B2
17
D
5
D1
3
H1
11,5
H2
6
H3
4
H4
2,5
L1
68
L2
6,5
L3
67,5
T
10
Beschreibung
Werkstoff
1.0036.
Ausführung
blank.
Hinweis
Feder, Zylinderstift und Ausgleichsscheiben werden mitgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) Bohrbuchse
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.