DE
Choose your Language
Benennung
Bohrplatte
Größe
0 - 3S
Ausführung 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Material Grundkörper
Stahl
A1
168
B7
130
B8
17
Baugröße Bohrspanner
125 x 100
D1
20
D2
18
E1
132
Passend zu Bohrspanner Größe
3S
REACh
false
RoHS
true
S2
15

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
08570-13 blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch