Bohrplatte
Stahl
- Passend zu Bohrspanner
- Aufnahmeelement für Bohrbuchsen
115,67 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bohrplatte
Größe
3 - 5
Norm DIN
DIN 6348
Material Grundkörper
Stahl
GR=Baugröße Bohrspanner
100 x 125
GR=Bohrspanner Größe
3
A8
170
B1
125
D1
20
D2
18
E1
132 ±0,015
S2
16
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.