Bohrspanner
- Grundelement zum Aufbau für Bohrvorrichtungen
- Schneller Austausch von Bohr- und Auflageplatten
- Verkürzung der Spannzeiten durch Schnellspannfunktion
1.545,09 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bohrspanner
Größe
3
Norm DIN
DIN 6348
GR=Baugröße nach DIN 6348
100x125
S=Hub bei 210°
42
A1
85
A2
270
A3
340
A5
39
A6
95
B1
125
B2
155
B3
195
D1
20
D2
18
D3
14
D4
10
D5
M6
D8
30
E1
132
E2
36
E3
60
E4
37,5
E5
75
GR
100x125
H1 max.
80
H1 min.
10
H2 max.
264
H2 min.
194
H3
130
H4
24
H5
400
L2
80
L3
16
S1
10
Beschreibung
Hinweis
Zubehör siehe 08570 – 08610. Kräftetabelle siehe Technische Hinweise für Bohrspanner DIN 6348.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.