DE
Choose your Language
Benennung
Anschlag
Ausführung 1
verstellbar
A=Gewinde
M12
G=Durbohr f Zylschr DIN 912
M12
B
50
C
40
D
32
E
60
F
36
H
12
J
41,6
K
100

Beschreibung

Werkstoff
Körper, Stellschraube Vergütungsstahl.
Ausführung
Körper brüniert.
Stellschraube vergütet und brüniert.
Hinweis
Die Anschläge verstellbar besitzen drei Gewindebohrungen zur Aufnahme der Stellschraube.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch