Arretierbolzen von norelem sind in vielen Ausführungen erhältlich. norelem fertigt alle Bolzen aus rostfreiem Stahl. Neben den Stahlvarianten gibt es besonders hochwertige Arretierbolzen in Edelstahl.
Grundsätzlich sind alle Arretierbolzen im Sortiment in gängigen Stiftlängen von 24-134 mm und Bolzendurchmessern von 3-25 mm erhältlich.
Ein Pilzgriff aus Kunststoff oder Edelstahl sorgt für eine handliche und einfache Bedienung der konischen und zylindrischen Bolzen.
Darüber hinaus bietet norelem Arretierbolzen mit T-griff und L-Form.
Verschiedene Formenbezeichnungen beschreiben die kleinen Unterschiede der Arretierbolzen in einer Familie, zum Beispiel mit oder ohne Rastnut, mit oder ohne Kontermutter oder Arretierbolzen in langer oder kurzer Ausführung. |