DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
C
Größe
9
Ausführung 1
mit Rastnut
Produkttyp
kurze Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Komponente
verkehrsrot RAL 3020
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4034
D1=Gewinde
M6x0,75
D=Bolzendurchmesser
3
F1=Federkraft Anfang ca. N
4
F2=Federkraft Ende ca. N
10
L=Länge
25,5
S=Hub
3,5
D2
14
F x 30°
0,8
Festigkeitsklasse
5.8
Festigkeitsklasse
5.8
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
6
L2
5
SW1
8

Beschreibung

Werkstoff

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Festigkeitsklasse 5.8.



Edelstahlausführung:

Arretierstift nicht gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4305.



Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.

Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch