Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Die Premium-Arretierbolzen zeichnen sich durch ihre höhere Fertigungsanforderungen des Arretierbolzens und der Gewindehülse aus. Darüber hinaus wurde an der Gewindehülse eine Zentrierung angebracht, welche zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit genutzt werden kann. Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden sollen und eine höhere Positiongenaugkeit gefordert ist. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei hoher Beanspruchung mit Querkräften ist der Zentrieransatz zu nutzen.Montage:Bei Verwendung der Gewindehülsenzentrierung empfiehlt es sich, die Passung am Aufnahmestück vor dem Gewindeschneiden zu fertigen.
Die konischen Anlageflächen werden über die Gewindehülse und der Kontermutter angepasst.
Auf Anfrage:Sonderausführungen und Distanzringe.Zubehör:Passende Buchse konisch 03089.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089 Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift 222 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Premium - Arretierbolzen, mit konischem  Arretierstift

Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4H2Hub
S
SW1SW2Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-52105BStahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  19.18 CHF
03089-52206BStahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  21.31 CHF
03089-52308BStahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  28.36 CHF
03089-52410BStahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  37.14 CHF
03089-502105BEdelstahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  28.78 CHF
03089-502206BEdelstahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  31.97 CHF
03089-502308BEdelstahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  41.12 CHF
03089-502410BEdelstahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  53.86 CHF

Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Premium - Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4H2Hub
S
SW1SW2Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-54105DStahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 21.18 CHF
03089-54206DStahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 23.32 CHF
03089-54308DStahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 30.36 CHF
03089-54410DStahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 39.15 CHF
03089-504105DEdelstahl5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 30.77 CHF
03089-504206DEdelstahl6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 33.97 CHF
03089-504308DEdelstahl8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 43.12 CHF
03089-504410DEdelstahl10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 55.87 CHF