Werkstoff
Arretierstift Stahl.
Gewindehülse Stahl.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Gewindehülse Stahl.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Ausführung
Arretierstift Stahl gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.
Verriegelungsmarkierung rot eloxiert.
Gewindehülse brüniert.
Verriegelungsmarkierung rot eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Verriegelungsmarkierung
ab
12,33 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Stahl mit Kunststoff-Pilzgriff, Verriegelungsmarkierung und Kontermutter
ab
12,61 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Arretierstift Stahl.
Gewindehülse Stahl.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Gewindehülse Stahl.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Ausführung
Arretierstift Stahl gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.
Verriegelungsmarkierung rot eloxiert.
Gewindehülse brüniert.
Verriegelungsmarkierung rot eloxiert.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.
Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
1) Markierungsring
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
1) Markierungsring
Zubehör
Distanzringe 03089