{"product":{"productId":"agid.24943","price":97.34,"name":"Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Zustandssensor, kabelgebunden"},"currency":"CHF"}
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse $s1.4305..
Arretierstift gehärtet $s1.4034..
Arretierstift nicht gehärtet $s1.4305..
Pilzgriff Thermoplast.
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse $s1.4305..
Arretierstift gehärtet $s1.4034..
Arretierstift nicht gehärtet $s1.4305..
Pilzgriff Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau RAL7021.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau RAL7021.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Zustandssensor, kabelgebunden
ab
97,34 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Zustandssensor, kabelgebunden, und Kontermutter
ab
97,34 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Zustandssensor, kabelgebunden, und Rastnut
ab
99,49 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff und Zustandssensor, kabelgebunden, Rastnut und Kontermutter
ab
99,49 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Werkstoff
Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse $s1.4305..
Arretierstift gehärtet $s1.4034..
Arretierstift nicht gehärtet $s1.4305..
Pilzgriff Thermoplast.
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse $s1.4305..
Arretierstift gehärtet $s1.4034..
Arretierstift nicht gehärtet $s1.4305..
Pilzgriff Thermoplast.
Ausführung
Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau RAL7021.
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau RAL7021.
Hinweis
Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors.
Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm.
Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm.
Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 6 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <4000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -10° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 6 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <4000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -10° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Anwendung
Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Sicherheit
Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
P = Kabellänge
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
P = Kabellänge
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau