Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.

Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors.
Werkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm.Technische Daten:Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 6 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <4000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -10° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Anwendung:Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.Sicherheit:Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter

P = Kabellänge

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03090-20_C Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden, Form C 224 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftD

D1D2D3LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°PFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-20-31051CStahlgehärtet5M10x1252,451177155131,32000512 96.22 CHF
03090-20-32061CStahlgehärtet6M12x1,5252,456208176141,82000614 97.63 CHF
03090-20-33081CStahlgehärtet8M16x1,5332,4742610238192,320001535 99.01 CHF
03090-20-34101CStahlgehärtet10M20x1,5332,48028122510222,820001534 103.20 CHF
03090-20-34121CStahlgehärtet12M20x1,5332,48428142512222,820001539 105.99 CHF
03090-20-031051CEdelstahlgehärtet5M10x1252,451177155131,32000512 100.41 CHF
03090-20-032061CEdelstahlgehärtet6M12x1,5252,456208176141,82000614 101.81 CHF
03090-20-033081CEdelstahlgehärtet8M16x1,5332,4742610238192,320001535 105.99 CHF
03090-20-034101CEdelstahlgehärtet10M20x1,5332,48028122510222,820001534 108.77 CHF
03090-20-034121CEdelstahlgehärtet12M20x1,5332,48428142512222,820001539 111.56 CHF
03090-20-132061CEdelstahlungehärtet6M12x1,5252,456208176141,82000614 101.81 CHF
03090-20-131051CEdelstahlungehärtet5M10x1252,451177155131,32000512 100.41 CHF
03090-20-133081CEdelstahlungehärtet8M16x1,5332,4742610238192,320001535 105.99 CHF
03090-20-134101CEdelstahlungehärtet10M20x1,5332,48028122510222,820001534 108.77 CHF
03090-20-134121CEdelstahlungehärtet12M20x1,5332,48428142512222,820001539 111.56 CHF