DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
D
Größe
3
Ausführung 1
mit Rastnut
Produkttyp
kurze Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Komponente
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4034
D1=Gewinde
M16x1,5
D=Bolzendurchmesser
8
F1=Federkraft Anfang ca. N
14
F2=Federkraft Ende ca. N
28
L=Länge
54
S=Hub
8
D2
33
F x 30°
2,3
Festigkeitsklasse
5.8
Festigkeitsklasse
5.8
Kontermutter
mit Kontermutter
L1
12
L2
10
SW1
19
SW2
24

Beschreibung

Werkstoff

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Festigkeitsklasse 5.8.



Edelstahlausführung:

Arretierstift nicht gehärtet:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift 1.4305.



Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.

Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment