DE
Choose your Language
Benennung
Arretierbolzen
Form
CP
Größe
2
Ausführung 1
mit Rastnut
Ausführung 2
kurze Ausführung
Produkttyp
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Thermoplast
Farbe Komponente
schwarzgrau RAL 7021
Oberfläche Grundkörper
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Gewinde
M12x1,5
D=Bolzendurchmesser
6
F1=Federkraft Anfang ca. N
6
F2=Federkraft Ende ca. N
14
L=Länge
41,7
S=Hub
6
D2
25
F x 30°
1,8
Form-Typ
mit Rastnut, ohne Kontermutter
Kontermutter
ohne Kontermutter
L1
10
L2
8
SW1
14

Beschreibung

Werkstoff
Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.



Edelstahlausführung:

Arretierstift nicht gehärtet:

Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.



Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form CP zu verwenden.
Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zubehör
Distanzringe 03089
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch