Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Arretierstift Stahl.
Gewindehülse Stahl.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Verriegelungsmarkierung Aluminium.
Ausführung:Arretierstift Stahl gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.
Verriegelungsmarkierung rot eloxiert.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Bei sichtbarer Verriegelungsmarkierung ist der Bolzen entweder komplett entriegelt oder nur teilweise in Einraststellung.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Zeichnungshinweis:
1) Markierungsring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03090_B Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B 252 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-72105B5M10x12143,517715513171,3512 12.61 CHF
03090-72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 14.07 CHF
03090-72308B8M16x1,53368261023819242,31535 16.79 CHF