Werkstoff
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit Kunststoff-Pilzgriff
ab
5,87 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl ohne Bund mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter
ab
5,95 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung
Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form G: ohne Kontermutter
Form H: mit Kontermutter
1) Arretierbolzen mit Einschraubscheibe
Form H: mit Kontermutter
1) Arretierbolzen mit Einschraubscheibe
Arretierbolzen ohne Bund
Arretierbolzen, auch als Rastbolzen bekannt, werden zum sicheren Positionieren von Vorrichtungen und Werkstücken eingesetzt. Soll in eine andere Arretierstellung gewechselt werden, muss der Bediener einfach per Hand am Griff des Bolzens ziehen. Überall wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll, kommen Arretierbolzen zum Einsatz. Typische Anwendungen von Arretierbolzen finden sich in Schwenkvorrichtungen und Drehvorrichtungen sowie bei Anschlagpositionierungen.