norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast rot.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_A Arretierbolzen Form A 129 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
ArretierstiftFormDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-190384StahlgehärtetA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 8.26 CHF
03089-100484StahlgehärtetA4M8x11838,5156134101612 7.84 CHF
03089-110584StahlgehärtetA5M10x12143,5177155131,3512 7.48 CHF
03089-120684StahlgehärtetA6M12x1,52551,7208176141,8614 8.30 CHF
03089-130884StahlgehärtetA8M16x1,533682610238192,31535 10.67 CHF
03089-141084StahlgehärtetA10M20x1,5337428122510222,81534 15.43 CHF
03089-141284StahlgehärtetA12M20x1,5337828142512222,81539 16.98 CHF
03089-151684StahlgehärtetA16M24x2409632182816273,22046 19.28 CHF
03089-0190384EdelstahlgehärtetA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 13.42 CHF
03089-0100484EdelstahlgehärtetA4M8x11838,5156134101612 12.76 CHF
03089-0110584EdelstahlgehärtetA5M10x12143,5177155131,3512 12.17 CHF
03089-0120684EdelstahlgehärtetA6M12x1,52551,7208176141,8614 14.36 CHF
03089-0130884EdelstahlgehärtetA8M16x1,533682610238192,31535 19.03 CHF
03089-0141084EdelstahlgehärtetA10M20x1,5337428122510222,81534 32.51 CHF
03089-0141284EdelstahlgehärtetA12M20x1,5337828142512222,81539 35.75 CHF
03089-0151684EdelstahlgehärtetA16M24x2409632182816273,22046 40.66 CHF
03089-1190384EdelstahlungehärtetA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 13.42 CHF
03089-1100484EdelstahlungehärtetA4M8x11838,5156134101612 12.76 CHF
03089-1110584EdelstahlungehärtetA5M10x12143,5177155131,3512 12.17 CHF
03089-1120684EdelstahlungehärtetA6M12x1,52551,7208176141,8614 14.36 CHF
03089-1130884EdelstahlungehärtetA8M16x1,533682610238192,31535 19.03 CHF
03089-1141084EdelstahlungehärtetA10M20x1,5337428122510222,81534 32.51 CHF
03089-1141284EdelstahlungehärtetA12M20x1,5337828142512222,81539 35.75 CHF
03089-1151684EdelstahlungehärtetA16M24x2409632182816273,22046 40.66 CHF