Positionierbuchse
mit Zustandssensor
Stahl
gehärtet, geschliffen und brüniert
- Universell einsetzbar
- elektronische Zustandsabfrage
- Prozesssteuerung
- Individuell einstellbar
121,59 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionierbuchse
Form
D
Ausführung 1
mit Zustandssensor
Ausführung 2
PNP Schließer
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet, geschliffen und brüniert
D1=Durchmesser
8
D=Durchmesser
4
L=Länge
27
D3
3
Form-Typ
glatt
H
10
H1
6
H3
4
PL FEATUREgrip
true
SW2
5
T
5
Beschreibung
Produktbeschreibung
Positionierbuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für bolzenförmige Bedien- und Rastelemente, in welchen diese sicher und genau verrasten können.
Bei den Positionierbuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das Bedien- oder Rastelement befindet.
Bei den Positionierbuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das Bedien- oder Rastelement befindet.
Werkstoff
Positionierbuchse Stahl oder Edelstahl 1.4034.
Sensor Edelstahl.
Klemmmutter Messing.
Sensor Edelstahl.
Klemmmutter Messing.
Ausführung
Positionierbuchse:
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl gehärtet und blank.
Sensor blank.
Klemmmutter vernickelt.
Stahl gehärtet und brüniert.
Edelstahl gehärtet und blank.
Sensor blank.
Klemmmutter vernickelt.
Hinweis
Abgestimmt auf Haltestücke 03099.
Zustandssensor und Klemmmutter werden unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Zustandssensor und Klemmmutter werden unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <3500 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <3500 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Anwendung
Positionierbuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich das Bedien- oder Rastelement am gewünschten Ort befindet.
Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen.
Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen.
Montage
Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Sicherheit
Positionierbuchsen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.
Zeichnungshinweis
1) LED
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.