{"product":{"productId":"agid.24486","price":29.15,"name":"RIEGEL MIT RÜCKSTELLFEDER FORM:A LINKSL=60, B=36,5, ALUMINIUM FARBLOS FARBLOS"},"currency":"CHF"}
Riegel
mit Rückstellfeder
Aluminium
farblos
eloxiert
- Arretierung in geöffneter Position
- Stabile Ausführung
- Leichte Montage über Schraubenverbindung
- Kein Türgriff erforderlich
Verkaufseinheit
29,15 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Riegel
Form
A
Ausführung 1
mit Rückstellfeder
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
farblos
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
B=Breite
36,5
H=Höhe
34
L=Länge
60
D
12,9
D1
6,2
D2
10,2
Form-Typ
links
L1
40
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Riegel Aluminium.
Feder Edelstahl.
Feder Edelstahl.
Hinweis
Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel sind in zwei verschiedenen Varianten für linksöffnende oder rechtsöffnende Türen erhältlich. Die Riegel können in geöffneter Position arretiert werden. Durch die integrierte Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition zurück.
Betätigungsweise
Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Wird der Riegel in geöffneter Position nicht arretiert fährt er automatisch in seine Ausgangsposition zurück. Die Tür lässt sich nur schließen, wenn der Hebel in der offenen Stellung gehalten wird.
Zubehör
Schließblech Aluminium 03102-11.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.