Riegel
mit Rückstellfeder
Stahl
verzinkt
- Stabile Ausführung
- Leichte Montage über Schraubenverbindung
- Kein Türgriff erforderlich
12,86 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Riegel
Form
B
Ausführung 1
mit Rückstellfeder
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
B=Breite
50
H=Höhe
29,5
L=Länge
56
B1
34
B2
12
C
1,5
D
4,8
Form-Typ
Riegel nach unten
H1
12
L1
16
L2
19
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Messing.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Messing verchromt.
Messing verchromt.
Hinweis
Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel sind in zwei verschiedenen Varianten nach oben oder nach unten abgeschrägt erhältlich. Die schräge Fläche ermöglicht das Schließen oder Öffnen der Anwendung ohne das Betätigen des Riegels. Durch die integrierte Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition zurück.
Betätigungsweise
Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür durch die Schräge automatisch sichergestellt.
Zubehör
Schließblech Stahl oder Messing 03102-06.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.