Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen (HRC 56 +2 ).Hinweis:Mit einem Abziehwerkzeug lassen sich die Aufnahmebolzen leicht herausnehmen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03105_C Aufnahmebolzen abziehbar Form C 135 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen abziehbar Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD3LL1BCADZub.PreisBestellen
03105-082C8M325142,2 13.99 CHF
03105-102C10M330173 14.98 CHF
03105-122C12M534203,5 16.46 CHF
03105-162C16M542265 20.06 CHF
03105-202C20M547306 23.45 CHF
03105-252C25M549308 27.71 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie