norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl gehärtet und geschliffen.
Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis:Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 1, 03108 Form B).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03107 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A 252 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz, Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Werkzeugstahl
Bestellnummer
Edelstahl
A

BCDEFGHJFilter
03107-0503107-505555652M2,54,5R 1
03107-0603107-506666862M35R 1
03107-0803107-5088881082M36R 2
03107-1003107-51010101013102,5M36R 2,5
03107-1203107-51212121215123M48R 3
03107-1403107-51414141417143,5M48R 3,5
03107-1603107-51616161620164M510R 4
03107-2003107-52020202025205M510R 5
03107-25-25252525256M510R 6
03107-30-30303030308M612R 8
03107-40-404040404010M612R 10
03107-50-505050505012M612R 12