|
|
03161-11Aufnahmebuchsen Edelstahl für Positionierzylinder, pneumatisch |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:gehärtet.Hinweis:Einbaumaße Form A: Befestigung mit Mutter, Plattenstärke max. 10 mm. Einbaumaße Form B: Eingeschraubt, für Plattenstärke über 10 mm oder in Sackloch.
Farbe kann Aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen.Auf Anfrage:Passende Mutter und Einbauwerkzeug.Zubehör:03161-10 Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03161-11-101 | 2,5 | 10 | 20 | 20 | 17 | M16x1,5 | 17 | 3 | 2 |  | | 16.37 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|