norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungProduktbeschreibung:Das Spannen erfolgt über Druckluft. Fällt diese ab, ist weiterhin über die Feder gespannt. Zum Entspannen der Positionieraufnahmen durch Druckluft muss die Federkraft von 6 N überwunden werden.Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl. Dichtung aus NBR.Ausführung:Edelstahl blank.Bestellhinweis:Zylinderkopfschrauben M3x28 zur Befestigung von der Unterseite sind im Lieferumfang enthalten. Zylinderkopfschrauben M4 zur Befestigung von der Oberseite sind nicht im Lieferumfang enthalten.Hinweis:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm. Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.Zubehör:Spannbolzen 03192-25.Zeichnungshinweis: