Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Spannzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln rostfreier Stahl 1.0503.
Ausführung:Gehäuse gehärtet und brüniert.
Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis:Das Positionier- und Spannsystem eignet sich besonders für den Einbau in Vorrichtungen (Platten, Würfel Aufspanntürme usw.) in allen Einbaulagen. Durch den modularen Aufbau kann die Anzahl und der Abstand der Positionierzylinder optimal an die Spannaufgabe angepasst werden. Durch die kleinen Durchmesser der Positionierzylinder kann auch das Abstandmaß zwischen den Positionierzylinder verringert werden.

Durch das Ansteuern des Positionierzylinders mit dem Anschluss "öffnen", werden die 3 Spannkugeln mechanisch gelöst. Die 3 Spannkugeln fahren nach innen und die Vorrichtung kann schnell gewechselt werden. Zum Spannen wird die Luft vom Anschluss "öffnen" entnommen und der Anschluss "spannen" erhält dann Luft auf den Positionierzylinder. Die 3 Spannkugeln werden mechanisch wieder nach außen gefahren und die Wechselvorrichtung ist gespannt.
Um die optimale Haltekraft zu erhalten, bleibt der Positionierzylinder an der Luft angeschlossen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03161-02_A Positionierzylinder pneumatisch, Form A 277 kB

Zeichnungen

Positionierzylinder pneumatisch, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 2FormD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
03161-02-11670konischA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 573.54 CHF
03161-02-12085konischA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 664.29 CHF

Weitere Artikel dieser Kategorie