DE
Choose your Language
Benennung
Reparatur-Set
Ausführung 1
Ball Lock
Ausführung 2
für Positionierzylinder
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
RoHS
true
für Artikelnummer
03153-16020
für D
16
für L
36,5

Beschreibung

Hinweis
Reparatur-Set bestehend aus Feststellschraube, O-Ring und 4-teiligem Kugelsatz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch