DE
Choose your Language
Benennung
Positionierzylinder
Ausführung 1
Ball Lock
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Bolzendurchmesser
13
L=Schaftlänge
34,6
Anzieh- drehmoment max. Nm
1,2
Aufspannplatten- dicke ±0,13
20
D1
22
D2
M5
Haltekraft F kN
3,3
L1
6
RoHS
true
SW
2,5

Beschreibung

Werkstoff

Positionierzylinder und Kugeln Edelstahl 1.4542.

Ausführung
Positionierzylinder und Kugeln gehärtet min. 40 HRC, blank.
Hinweis
Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch