norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
BeschreibungProduktbeschreibung:Form A ist im Ausgangszustand durch eine Feder gespannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder entspannt.
Form B ist im Ausgangszustand entspannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder gespannt.Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl. Dichtung aus NBR.Ausführung:Edelstahl blank.Bestellhinweis:Kennzeichnung Form A durch Kennlinie.Hinweis:Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 MPa. Bei Verwendung mehrerer Positioniereinheiten sollte die Abstandstoleranz von ± 0,1 mm nicht überschritten werden. Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm. Montage:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.Zubehör:03161-11 Aufnahmebuchsen Edelstahl.Zeichnungshinweis:
1) Kennlinie Form A 2) Pneumatikanschluss 3) Aufnahmebuchse für Positionierzylinder 4) Positionierzylinder Form A 5) Positionierzylinder Form B
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.