Reparatur-Set
Ball Lock
Vergütungsstahl
- Kugeln Wälzlagerstahl gehärtet
12,80 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Reparatur-Set
Ausführung 1
Ball Lock
Ausführung 2
für Positionierzylinder
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
für Artikelnummer
03153-16020
für D
16
für L
36,5
Beschreibung
Hinweis
Reparatur-Set bestehend aus Feststellschraube, O-Ring und 4-teiligem Kugelsatz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.