{"product":{"productId":"agid.22978","price":51.03,"name":"ZENTRIEREINHEIT, KEGEL, GR.3, D1=10,STAHL"},"currency":"CHF"}
Zentriereinheit
Kegel
Stahl
- Extrem hohe Wiederholgenauigkeit <0,003 mm
- Kein Verkanten beim Fügen
- Schmutz- und späneunempfindlich
- Einfache Handhabung
Verkaufseinheit
51,03 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zentriereinheit
Größe
3
Ausführung 1
Kegel
Material
Grundkörper
Stahl
D1=Bolzendurchmesser
10
D2=Gewinde
M8
H
min.
21
L
max.
35
L1
18
RoHS
true
T
min.
18
für Artikelnummer
03152-11-3
Beschreibung
Werkstoff
Kegel Stahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung
Kegel gehärtet und geschliffen.
Kugeln auf Kegel einvulkanisiert.
Kugeln auf Kegel einvulkanisiert.
Hinweis
Die Positionskegel bilden in Verbindung mit den Positionsbuchsen eine Zentriereinheit zur hochgenauen Positionierung von zwei Bauteilen. Das System erreicht eine Wiederholgenauigkeit < 0,003 mm. Der aufvulkanisierte Gummi versprödet nicht und ist unempfindlich gegen Verunreinigungen oder Späne. Kleinere eingedrückte Späne sind für das System unbedenklich.
Temperaturbereich
max. +80 °C.
Funktionsprinzip
Im zusammengefügten Zustand von Positionskegel und Positionsbuchse werden die Kugeln innerhalb ihres elastischen Bereichs zusammengedrückt und fixieren so die beiden Teile, in die sie eingebaut wurden, mit höchster Genauigkeit. Damit die Kugeln im elastischen Bereich verformt werden, ist lediglich darauf zu achten, dass die Tiefe der Bohrung, in die später die Positionsbuchse eingepresst wird, exakt eingehalten wird. Der in die Positionsbuchse eindringende Positionskegel wird bereits passend geliefert und muss lediglich an der Oberfläche des Gegenstücks anliegen. Fortan liegt ein präzises Nullpunktpositioniersystem vor.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.