DE
Choose your Language
Benennung
Zentrierbuchse
Ausführung 1
Güte I
Material Grundkörper
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
D=Bohrungsdurchmesser
25
L=Länge
25
T=Toleranz
+0,005 - +0,018
Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010
35,018
D1
35,042
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Wälzlagerstahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,005 mm und der Verwendung von 2 Zentrierbuchsen Güte I ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,013 mm möglich.
Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,03 mm und der Verwendung von je einer Zentrierbuchse Güte I und Güte II ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,04 mm möglich.
Die Zentrierbuchsen werden mit leichtem Druck in die Aufnahmebohrungen der Aufspannplatten eingepresst.
Weitere Hinweise siehe allgemeine Information.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch