Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Das Spannen und Entspannen des Werkstücks erfolgt über Druckluft.
Der mögliche Spanndurchmesser liegt zwischen 16 - 20 mm.
Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung:Edelstahl blank.Bestellhinweis:Zylinderkopfschrauben M4x35 zur Befestigung von der Unterseite sind im Lieferumfang enthalten.
Zylinderkopfschrauben mit niedrigem Kopf M5 zur Befestigung von der Oberseite sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Die angegebenen Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 MPa sowie einer Oberflächengüte von Ra 1.6 µm.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt hierbei ca. ± 0,2 mm.
Zeichnungshinweis:
1) Position "Spannen"
2) Position "Entspannen"
3) Befestigungsplatte
4) O-Ring
5) Anschluss "Spannen"
6) Anschluss "Entspannen
7) Zylinderkopfschraube M4
8) Zylinderschraube mit niedrigem Kopf M5
9) Werkstück
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03161-20 Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch 492 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch
Zentrierspanner Edelstahl, pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADZub.PreisBestellen
03161-20-163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 190.93 CHF
BestellnummerH3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3Haltekraft
N
Betriebsdruck
MPa
CADZub.PreisBestellen
03161-20-16617,510304013184022188770,3 - 0,7 190.93 CHF