DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Kopf
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Kugel aus Stahl
D=Außendurchmesser
M12
F1=Federkraft Anfang ca. N
30
F2=Federkraft Ende ca. N
55
F=Federkraft
Standard
Form=Form Druckstück
Kugel
H=Hub
2,5
L=Länge
32
D1
8
D2
18
L1
25
S
6

Beschreibung

Werkstoff
Automatenstahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Kugel aus Stahl oder Edelstahl jeweils gehärtet, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment