|
|
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl oder Edelstahl 1.4303.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.Ausführung:Hülse Stahl vernickelt. Edelstahl blank. Druckfeder blank.Hinweis:Federhülsen werden überwiegend als Rast- und Positionierelemente eingesetzt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D1 | L | L2 | L bei F1 | L bei F2 | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Federsteifigkeit N/mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03078-112216 | Stahl | A | 2,2 | 16 | 7,8 | 12 | 10,5 | 2,2 | 3 | 0,53 |  | | 0.35 CHF | | 03078-112608 | Stahl | A | 2,6 | 8 | 3,8 | 6,5 | 5,2 | 1,1 | 2 | 0,7 |  | | 0.35 CHF | | 03078-113012 | Stahl | A | 3 | 12 | 6 | 9 | 8,7 | 6,2 | 6,8 | 2 |  | | 0.35 CHF | | 03078-113016 | Stahl | A | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |  | | 0.35 CHF | | 03078-113412 | Stahl | A | 3,4 | 12 | 6 | 9 | 7,8 | 5 | 7 | 1,69 |  | | 0.35 CHF | | 03078-113415 | Stahl | A | 3,4 | 15 | 7,3 | 12 | 8,2 | 5,9 | 13,3 | 1,95 |  | | 0.35 CHF | | 03078-114014 | Stahl | A | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12,3 | 2,45 |  | | 0.35 CHF | | 03078-115016 | Stahl | A | 5 | 16 | 8 | 13 | 10,4 | 8 | 15 | 2,7 |  | | 0.41 CHF | | 03078-123016 | Edelstahl | A | 3 | 16 | 8 | 13 | 10,6 | 4,8 | 8,6 | 1,6 |  | | 0.39 CHF | |
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D1 | L | L2 | L bei F1 | L bei F2 | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Federsteifigkeit N/mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03078-213011 | Stahl | B | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 |  | | 0.35 CHF | | 03078-213016 | Stahl | B | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |  | | 0.43 CHF | |
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D | D1 | L | L2 | L bei F1 | L bei F2 | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Federsteifigkeit N/mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03078-323013 | Edelstahl | C | 4,1 | 3 | 13 | 7 | 10 | 8,9 | 5,3 | 7,2 | 1,75 |  | | 0.41 CHF | |