|
|
03078_BFederhülsen, Form B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl oder Edelstahl 1.4303.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.Ausführung:Hülse Stahl vernickelt. Edelstahl blank. Druckfeder blank.Hinweis:Federhülsen werden überwiegend als Rast- und Positionierelemente eingesetzt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | D1 | L | L2 | L bei F1 | L bei F2 | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Federsteifigkeit N/mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03078-213011 | Stahl | B | 3 | 11 | 5 | 9 | 6,7 | 1,6 | 3,4 | 0,78 |  | | 0.35 CHF | | 03078-213016 | Stahl | B | 3 | 16 | 8,5 | 13 | 10,7 | 4,8 | 8,4 | 1,6 |  | | 0.43 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|