DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 2
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Bolzen aus POM
D=Gewinde
M5
F1=Federkraft Anfang ca. N
5
F2=Federkraft Ende ca. N
17
F=Federkraft
Standard
Form=Form Druckstück
Druckbolzen
G=Montageschlüssel Gewicht g
14
H=Hub
2,3
L=Länge
18
MS=Ausschraubdrehmoment ca. nm
0,08
MS=Einschraubdrehmoment ca. nm
0,12
D1
2,4
L1
7
Mitnahmeprofil
Innensechskant
N
0,8
S
1,5
T1
0,8

Beschreibung

Werkstoff

Hülse Edelstahl 1.4305.

Druckstift aus POM.

Feder Edelstahl 1.4310.



Gewindesicherung Nylon.

Ausführung
blank.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge

1) Gewindestift eingeklebt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch