DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Kopf
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Bolzen aus Stahl
D=Außendurchmesser
6
F1=Federkraft Anfang ca. N
10
F2=Federkraft Ende ca. N
22
F=Federkraft
Standard
Form=Form Druckstück
Druckbolzen
H=Hub
3,5
L=Länge
20
D1
2,95
D3
8
L2
3,2
L3
6
Mitnahmeprofil
mit Kopf
Verpackungseinheit
1

Beschreibung

Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
brüniert, Druckstift gehärtet.
Hinweis
Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch