Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse 1.4305.
Druckstift 1.4034.
Feder 1.4310.

Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:blank.
Druckstift gehärtet.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03026 Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung 227 kB
 Federnde Druckstücke mit Gewindesicherung 1,5 MB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1NFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
CADZub.PreisBestellen
03026-04M41,81,5950,66200,180,12 3.37 CHF
03026-05M52,421260,86200,120,08 3.42 CHF
03026-06M62,7214717200,440,21 3.56 CHF
03026-08M8421681,215301,10,38 4.47 CHF
03026-10M104,52,51991,620351,360,62 5.12 CHF
03026-12M1263,52210230552,111,41 8.12 CHF
03026-16M168,54,524142,5451003,953,05 10.93 CHF