03026
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, verstärkte...
zurück
Produkte
Produktübersicht
Flexibles Normteilesystem
Federnde Druckstücke Arretierbolzen Anschläge Zentrier- und Positionierelemente Fixierungen Nutensteine
Federnde Druckstücke
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Edelstahl, mit Gewindesicherung
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Beschreibung
Werkstoff:
Hülse 1.4305.
Druckstift 1.4034.
Feder 1.4310.
Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:
blank.
Druckstift gehärtet.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt 03026 Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung
227 kB
Federnde Druckstücke mit Gewindesicherung
1,5 MB
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
D
D1
H
L
L1
N
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
03026-205
M5
2,4
2
12
6
0,8
9
25
0,12
0,08
3.95
CHF
03026-206
M6
2,7
2
14
7
1
11
25
0,44
0,21
3.95
CHF
03026-208
M8
4
2
16
8
1,2
22
43
1,1
0,38
4.94
CHF
03026-210
M10
4,5
2,5
19
9
1,6
20
54
1,36
0,62
5.59
CHF
03026-212
M12
6
3,5
22
10
2
36
94
2,11
1,41
8.76
CHF
03026-216
M16
8,5
4,5
24
14
2,5
60
110
3,99
3,05
12.30
CHF
Weitere Artikel dieser Kategorie
03026
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung
03026
Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung