DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Zustandssensor
Ausführung 2
Öffner
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Bolzen aus Stahl
D=Gewinde
M10
F1=Federkraft Anfang ca. N
26
F2=Federkraft Ende ca. N
44
F=Federkraft
Standard
Form=Form Druckstück
Druckbolzen
H=Hub
3
H=Schaltkontakt ab hub
2,2 - 2,8
L1=Länge
4
L=Länge
36
D1
4,5
Mitnahmeprofil
Näherungsschalter
PL FEATUREgrip
true
Verpackungseinheit
1

Beschreibung

Werkstoff
Hülse, Druckstift und Feder Stahl.
Induktiver Näherungsschalter.
Ausführung
brüniert. Druckstift gehärtet.
Hinweis
Über den eingebauten Endschalter kann ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden. Spannung: U = 10 – 30 V DC Strom: I max. = 200 mA Temperaturbereich: -25 °C – +70 °C Schutzart: IP 67
Sicherheit
Der Einsatz der Federnden Druckstücke mit Zustandssensor ist nicht zur Absicherung von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
3) Kabel Ø 3,5 mm; Länge ca. 2 m
4) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau

Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch