DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kugel aus Stahl
D=Gewinde
M16
F1=Federkraft Anfang ca. N
65
F2=Federkraft Ende ca. N
125
F=Federkraft
Standard
Form=Form Druckstück
Kugel
H=Hub
3,5
L=Länge
24
MS=Ausschraubdrehmoment ca. nm
2,95
MS=Einschraubdrehmoment ca. nm
3,95
D1
10
L1
14
Mitnahmeprofil
Schlitz
N
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.

Gewindesicherung Nylon.
Ausführung
brüniert. Kugel gehärtet.
Zeichnungshinweis
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch