Federndes Druckstück
mit Zustandssensor
Stahl
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar und einfach montierbar
- Druckstift gehärtet
- Inklusive induktivem Näherungsschalter
Verkaufseinheit
68,60 CHF / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Ausführung 1
mit Zustandssensor
Ausführung 2
Öffner
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Bolzen aus Stahl
D=Gewinde
M10
F1=Federkraft Anfang ca. N
26
F2=Federkraft Ende ca. N
44
F=Federkraft
Standard
Form=Form Druckstück
Druckbolzen
H=Hub
3
H=Schaltkontakt ab hub
2,2 - 2,8
L1=Länge
4
L=Länge
36
D1
4,5
Mitnahmeprofil
Näherungsschalter
PL FEATUREgrip
true
Verpackungseinheit
1
Beschreibung
Werkstoff
Hülse, Druckstift und Feder Stahl.
Induktiver Näherungsschalter.
Induktiver Näherungsschalter.
Ausführung
brüniert. Druckstift gehärtet.
Hinweis
Über den eingebauten Endschalter kann ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden. Spannung: U = 10 – 30 V DC Strom: I max. = 200 mA Temperaturbereich: -25 °C – +70 °C Schutzart: IP 67
Sicherheit
Der Einsatz der Federnden Druckstücke mit Zustandssensor ist nicht zur Absicherung von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
3) Kabel Ø 3,5 mm; Länge ca. 2 m
4) LED-Anzeige
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet
4) LED-Anzeige
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.