Befestigungswinkel
für Magnetverschluss
Stahl
verzinkt
- Zubehör Magnetverschluss
3,82 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Befestigungswinkel
Ausführung 1
für Magnetverschluss
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
LBH=Abmessungen
siehe Zeichnung
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Mit dem Befestigungswinkel kann der Magnetverschluss flexibel positioniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.