|
|
03075-12Türanschläge Kunststoff für Aluminiumprofil mit Dämpfung oder... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Türanschlag PA, glasfaserverstärkt. Dämpfer EPDM. Halteplatte Stahl. Nutfixierung Zinkdruckguss. Schraube Stahl. Fixierungsstück PA, glasfaserverstärkt.Ausführung:Stahl verzinkt.Zubehör:Die Türanschläge können genutzt werden, um Türen oder Klappen aus einem Aluminium Profil dämpfend oder magnetisch zu schließen.LieferumfangTüranschlag mit Dämpfung: 1x Türanschlag, 1x Nutfixierung, 1x Schraube ISO 7991 - M5x14, 1x Fixierungsstück.
Türanschlag mit Magnetverschluss: 1x Türanschlag, 1x Halteplatte, 1x Nutfixierung, 2x Schraube ISO 7991 - M5x14, 1x Fixierungsstück.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | Form | Material Komponente | Oberfläche Komponente | B | B1 | B2 | D | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | BN=Nutbreite | Shore Härte | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03075-12-0 | mit Dämpfung | A | EPDM | - | 40 | 15 | - | M5 | 19 | 4,5 | 5 | - | 53,5 | 20/22,5 | 12 | 5 | - | 8/10 | - |  | | 12.17 CHF | | 03075-12-1 | mit Magnetverschluss | B | Stahl | verzinkt | 40 | - | 36 | M5 | 19 | 4,5 | - | 2,5 | 53,5 | 20/22,5 | 12 | 3 | 30 | 8/10 | 70 |  | | 15.67 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|