DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Form
C
Ausführung 1
einseitig
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Stahl
D3=Aufnahmebohrung H8
12
D=Außendurchmesser
12
F1=Federkraft Anfang ca. N
80
F2=Federkraft Ende ca. N
260
F=Federkraft
Standard
H=Hub
1,5
L=Länge
35
B
5,5
D1
6,5
L2
8
L3
9

Beschreibung

Werkstoff
Körper Automatenstahl.
Kugel aus Stahl.
Feder aus Kunststoff.
Ausführung
Körper brüniert. Kugel blank.
Hinweis
Das Seitendruckstück muss mindestens auf das Maß L3 in die Bohrung eingedrückt werden. Es dient zum Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen in Vorrichtungen. Wird eine mechanische Bearbeitung am Werkstück vorgenommen, kann es notwendig sein, dass dieses durch andere Spannmittel zusätzlich gehalten werden muss. Beim Einlagern von Vorrichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die Kunststoff-Feder unbelastet ist. Bei der Federkraft handelt es sich um einen statistischen Mittelwert.
Zeichnungshinweis
2) Durchschlag
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch